ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 6.4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460433
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 6.4 mm voor een maximale paneeldikte van

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,724 100 : € 0,361 500 : € 0,173 1000 : € 0,109 10000 : € 0,103 20000 : € 0,0978
essential solutions
delivered