NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 6.4 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460432
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 6.4 mm voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,683 100 : € 0,341 500 : € 0,163 1000 : € 0,103 10000 : € 0,0975 20000 : € 0,0923
essential solutions
delivered