NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 5.6 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460422
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 8.7 mm, zijn compatibel met een gat van 5.6 mm voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
5,6 mm
Kopdiameter
:
8,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,552 100 : € 0,276 500 : € 0,131 1000 : € 0,0831 10000 : € 0,079 20000 : € 0,0747
essential solutions
delivered