NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 5.6 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460420
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 8.7 mm, zijn compatibel met een gat van 5.6 mm voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
5,6 mm
Kopdiameter
:
8,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,565 100 : € 0,282 500 : € 0,135 1000 : € 0,085 10000 : € 0,0808 20000 : € 0,0765
essential solutions
delivered