NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 5.6 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460418
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 8.7 mm, zijn compatibel met een gat van 5.6 mm voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
5,6 mm
Kopdiameter
:
8,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,533 100 : € 0,266 500 : € 0,127 1000 : € 0,0801 10000 : € 0,0761 20000 : € 0,0721
essential solutions
delivered