ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 4.0 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460412
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 7.9 mm, zijn compatibel met een gat van 4.0 mm voor een maximale paneeldikte van

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Kopdiameter
:
7,9 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,565 100 : € 0,282 500 : € 0,135 1000 : € 0,0849 10000 : € 0,0807 20000 : € 0,0764
essential solutions
delivered