ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 3.2 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460406
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 6.4 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm voor een maximale paneeldikte van

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
6,4 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,463 100 : € 0,231 500 : € 0,11 1000 : € 0,0696 10000 : € 0,0661 20000 : € 0,0626
essential solutions
delivered