NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 3.2 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460404
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 6.4 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
6,4 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,449 100 : € 0,225 500 : € 0,107 1000 : € 0,0676 10000 : € 0,0642 20000 : € 0,0608
essential solutions
delivered