ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6/6 Druknagel met sleutelgat, 3.2 mm gatdiam., max. paneeldikte

Artikelcode: 460403
NaturelNylon 6/6 Druknagels - Sleutelgat-clip. Deze druknagels hebben een kopdiameter van 6.4 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm voor een maximale paneeldikte van

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
6,4 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 100 : € 0,239 500 : € 0,113 1000 : € 0,0717 10000 : € 0,0681 20000 : € 0,0644
essential solutions
delivered