WitNylon Druknagels - Push-in Rivet. Compatibel met een gat van 6.0 mm

Artikelcode: 093002411302
WitNylon Druknagels - Push-in Rivet. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 11.0 mm, een ankerlengte van 10.0 mm, zijn compatibel met een gat van 6.0 mm , voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push-in Rivet
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Kopdiameter
:
11,0 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
10,0 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaalklasse
:
Kunststof
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,184 500 : € 0,173 1000 : € 0,134
essential solutions
delivered