WitNylon Druknagels - Push-in Rivet. Compatibel met een gat van 4.8 mm

Artikelcode: 093000811302
WitNylon Druknagels - Push-in Rivet. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 7.1 mm, een ankerlengte van 11.0 mm, zijn compatibel met een gat van 4.8 mm , voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push-in Rivet
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
7,1 mm
Kophoogte
:
1,2 mm
Ankerlengte
:
11,0 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaalklasse
:
Kunststof
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,187 500 : € 0,175 1000 : € 0,136
essential solutions
delivered