Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(62 productgroepen)
Bij Essentra zijn we trots op onze uitgebreide voorraad schroeven, in metaal of kunststof! Zoekt u specifieke bouten of schroeven? RVS schroeven, inbusbouten, kozijnschroeven of kunststof schroeven? Essentra heeft het allemaal!
Indien nodig, kunnen wij gratis samples leveren. Vergeet niet om afdekkappen voor schroeven bij te bestellen. Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!
These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Dit assortiment afdichtingsschroeven heeft een inbuskop met een zeskantaandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt om de afdichting af te ronden. Ze worden gemaakt van rvs, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.
Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Dit assortiment afdichtschroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor precisiemontages en worden gebruikt waar minder oppervlakte beschikbaar is. Ze zijn gemaakt van rvs dat goede weerstand biedt tegen corrosie en licht magnetisch is.
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de vrouwelijke of insteekkant. De mannelijke onderdelen worden apart verkocht.
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de mannelijke kant, met schroefdraad. Het vrouwelijke insteekdeel wordt apart verkocht. Mannelijke en vrouwelijke onderdelen worden afzonderlijk verkocht
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Dit assortiment afdichtingsschroeven heeft een cilinderkop met een kruiskopaandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen onderdeel wordt samengedrukt voor een stevigere afdichting. Ze worden gemaakt van rvs, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.
De borgflens voor onverliesbare schroeven is een alternatief voor het tappen op het paneel of het gebruik van een borgring. De borgflens wordt aan het paneel bevestigd door de kop in een verzonken gat te slaan.
De onverliesbare schroef wordt dan gewoon doorheen de flens geschroefd en wordt vastgehouden in het paneel.
De flenzen zijn gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie, of van aluminium, dat een goed warmtegeleidingsvermogen heeft.
Snel en eenvoudig op paneelbevestigingen te duwen; kan nog steviger vastgeschroefd worden
Confirmat-schroeven worden hoofdzakelijk gebruikt voor de eenvoudige montage en demontage van panelen. Ideale toepassingen zijn onder andere houten meubilair en zelfbouwpakketten. Ze bevatten een zeskantschroevendraaier die compatibel is met zeskantsleutel nr. 3 of nr. 4.
De schroef heeft een diep snijdende schroefdraad voor nauwkeurige, nauwsluitende verbindingen. Het aanbod omvat opties met schroefdraadmaat M5 en M7.
Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.
Deze Duimschroeven hebben een vleugelvormige plastic nylon-kop voor extra grip bij het aandraaien.
Deze kunststof duimschroeven met ronde knop kunnen als duimschroef of knop worden gebruikt. Kappen beschikbaar voor gebruik voor elke lengte standaard inbusschroeven en in meerdere kleuren. Kappen kunnen eenvoudig worden gemonteerd door ze op de inbusschroef die nodig is voor uw toepassing te drukken.
Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is
Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Dit assortiment inbusschroeven heeft een extra lage kop met een zeskantaandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor precisiemontage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.
De extra lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop. De schroeven hoeven daarom, in tegenstelling tot platkopschroeven, niet te worden verzonken. Inbusschroeven worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.
Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Wordt vastgezet door middel van een zeskantsleutel en de inbuskop
Dit zijn inbusschroeven met een torxkop. Verkrijgbaar in uiteenlopende maten en gemaakt van PEEK-materiaal
Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Lijkt op de lage of hoge cilinderkop, maar heeft een bolle bovenkant.
Machineschroeven zijn ontworpen met een lage kop voor esthetische en ruimtebesparende doeleinden. Door het lage profiel zijn ze ideaal voor toepassingen met weinig vrije ruimte. Ze kunnen worden gebruikt om machines of apparatuur te verbinden zonder dat een moer nodig is waardoor ze een handige bevestigingsoplossing vormen.
Ze zijn lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. Ze zijn bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Ze worden gebruikt voor meubeltoepassingen, elektronica en bouwtoepassingen. Dit assortiment omvat opties met een lage kop en speciale lage kop.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan