Staal Meubelmontagefitting - 21.0 mm hoog met een Lichte verzinkt afwerking

Artikelcode: 464204
Deze Meubel-montagefitting heeft een Lichte verzinkt afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Gedraaide Steel
Afwerking
:
Lichte verzinkt
Totale hoogte
:
21,0 mm
Draadlengte
:
8,0 mm
Schroefdraadtype
:
Metrisch M6
Materiaal
:
Staal
Koppelingstype
:
Drukbevestiging
Type Kop
:
Pozi
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,835 100 : € 0,418 500 : € 0,199 1000 : € 0,125 10000 : € 0,119 20000 : € 0,113
essential solutions
delivered