Steel Meubelmontagefitting - 34.4 mm hoog met een Light Zinc Plated afwerking

Artikelcode: 464201
Deze Meubel-montagefitting heeft een Light Zinc Plated afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
34,4 mm
Thread Length
:
11,0 mm
Schroefdraadtype
:
Euro
Koppelingstype
:
Drukbevestiging
Type Kop
:
Pozi
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,885 100 : € 0,442 500 : € 0,211 1000 : € 0,134 10000 : € 0,126 20000 : € 0,12
essential solutions
delivered