Kegelvormige Indraaimof - Verzonken koptype, M8 draad, 14.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462557
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M8 en hij is 25.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Geen Flens
Compatibele draaddiameter
:
14,5 mm
Asdiameter
:
11,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale Lengte
:
25,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
8
Draaddiameter
:
14,5 mm
Koptype
:
Verzonken
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,94 120 : € 0,973 600 : € 0,464 1200 : € 0,294 12000 : € 0,279 24000 : € 0,263
essential solutions
delivered