Kegelvormige Indraaimof - Verzonken koptype, M8 draad, 14.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462556
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M8 en hij is 20.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Geen Flens
Compatibele draaddiameter
:
14,5 mm
Asdiameter
:
11,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale Lengte
:
20,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
8
Draaddiameter
:
14,5 mm
Koptype
:
Verzonken
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 150 : € 0,752 750 : € 0,358 1500 : € 0,226 15000 : € 0,214 30000 : € 0,204
essential solutions
delivered