Kegelvormige Indraaimof - Verzonken koptype, M6 draad, 12.0 mm draaddiameter

Artikelcode: 462552
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M6 en hij is 10.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Geen Flens
Compatibele draaddiameter
:
12,0 mm
Asdiameter
:
7,5 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale Lengte
:
10,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
6
Draaddiameter
:
12,0 mm
Koptype
:
Verzonken
Standaard Verpakking: 5500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 550 : € 0,543 2750 : € 0,26 5500 : € 0,163 55000 : € 0,155 110000 : € 0,147
essential solutions
delivered