Kegelvormige Indraaimof - Met Flens koptype, M8 draad, 14.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462549
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M8 en hij is 20.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Flens
Compatibele draaddiameter
:
14,5 mm
Asdiameter
:
11,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale Lengte
:
20,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
8
Draaddiameter
:
14,5 mm
Koptype
:
Met Flens
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 150 : € 0,753 750 : € 0,359 1500 : € 0,226 15000 : € 0,216 30000 : € 0,204
essential solutions
delivered