Kegelvormige Indraaimof - Met Flens koptype, M8 draad, 14.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462548
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M8 en hij is 18.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Flens
Compatibele draaddiameter
:
14,5 mm
Asdiameter
:
11,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale Lengte
:
18,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
8
Draaddiameter
:
14,5 mm
Koptype
:
Met Flens
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,71 200 : € 0,85 1000 : € 0,406 2000 : € 0,257 20000 : € 0,243 40000 : € 0,23
essential solutions
delivered