Kegelvormige Indraaimof - Met Flens koptype, M8 draad, 14.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462547
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M8 en hij is 13.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Flens
Compatibele draaddiameter
:
14,5 mm
Asdiameter
:
11,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale Lengte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
8
Draaddiameter
:
14,5 mm
Koptype
:
Met Flens
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,26 200 : € 0,63 1000 : € 0,30 2000 : € 0,19 20000 : € 0,18 40000 : € 0,171
essential solutions
delivered