Kegelvormige Indraaimof - Met Flens koptype, M6 draad, 11.5 mm draaddiameter

Artikelcode: 462546
De draadmaat van deze Kegelvormige Indraaimof is M6 en hij is 25.0 mm lang. Hij is gemaakt van Zilveren zink legering


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Aandrijvingstype
:
Flens
Compatibele draaddiameter
:
11,5 mm
Asdiameter
:
8,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale Lengte
:
25,0 mm
Materiaal
:
Zilveren zink legering
Sleutelmaat
:
6
Draaddiameter
:
11,5 mm
Koptype
:
Met Flens
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,52 200 : € 0,754 1000 : € 0,36 2000 : € 0,227 20000 : € 0,216 40000 : € 0,205
essential solutions
delivered