Menu Search

Dwarsmoeren

Op voorraad

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Buitendiameter Bestellen
€ 0,1684 - € 0,315 5630 Op voorraad
M6
13.0 mm
10.0 mm
€ 0,3014 - € 0,633 6159 Op voorraad
M6
16.0 mm
10.0 mm
€ 0,3906 - € 0,7638 1553 Op voorraad
M6
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,6439 - € 0,6439 2676 Op voorraad
M8
18.0 mm
12.0 mm
Hulsmoer M6 10.0 mm 13.0 mm Zink

463138

Prijsbereik
€ 0,315 - € 0,1684

Voorraadniveaus
5630 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Aandrijvingstype
    Kruisaandrijving
Hulsmoer M6 10.0 mm 16.0 mm Zink

463139

Prijsbereik
€ 0,633 - € 0,3014

Voorraadniveaus
6159 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Aandrijvingstype
    Kruisaandrijving
Hulsmoer M6 10.0 mm 20.0 mm Zink

463140

Prijsbereik
€ 0,7638 - € 0,3906

Voorraadniveaus
1553 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Aandrijvingstype
    Kruisaandrijving
Hulsmoer M8 12.0 mm 18.0 mm Staal

463141

Prijsbereik
€ 0,6439 - € 0,6439

Voorraadniveaus
2676 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Aandrijvingstype
    Kruisaandrijving