Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,9507 € |
500 + | 1,7477 € |
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale camma | Acciaio |
Materiale alloggiamento | PA |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
Intervallo di serraggio | 13.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.531 in |
Larghezza foro di montaggio | 14.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.559 in |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Tipo chiave | Chiave triangolare di 7,0 mm |
Orientamento montaggio | Universale |
Comprende | No Includes |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.