TNM4-8-18-2
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,2615 € |
500 - 999 | 0,9375 € |
1000 - 2499 | 0,8874 € |
2500 + | 0,8128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma del distanziale | Rotondo |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M4 |
Diametro corpo | 8.0 mm |
Diametro corpo | 0.315 in |
Lunghezza filetto interno A | 6.0 mm |
Lunghezza filetto interno A | 0.236 in |
Lunghezza filetto interno | 6.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.236 in |
Lunghezza distanziale | 18.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.709 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | Female/Male |
Dimensioni filettatura | M4 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.