Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kiemelt karimavédő

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

Emelt peremű karimavédő dugók

Raktáron Gyártás alatt

A kiemelt karimavédő dugók kúpos kialakításuknak köszönhetően szorosan illeszkednek a cső belsejébe, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Poliamid anyaguk védi a megmunkált homlokfalakat és a szelepek peremét a szennyeződéstől és nedvességtől szemcseszórás és homokszórás közben.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Homlokfelület védők - domború

Raktáron Gyártás alatt

Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.

A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.

  • Anyag: polietilén
  • Szín: sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.

A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.

A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.

‌Nincs szükség rögzítőkre.

  • Anyag: gumi
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)