Menü Keresés

Ventilátorszűrő készlet 120.0 mm 120.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Essentra Part Number:

10316917

Manufacturer Part Number:

RCP-120-T

160 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.594,4467 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.944 Ft

10 x 2.594,4467 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Burkolat anyaga Poliamid
Szűrő anyaga Poliészter
Ujjvédő anyaga Poliamid
Alak Négyzetes
Tartalmazza Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Mélység 126.3 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 105.5 mm
Előlap szélessége 126.3 mm
Ventilátor mérete 120.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.1 mm
Teljes vastagság 6.2 mm
Teljes szélesség 120.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot