10316887
RCP-080-T
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.951,4388 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Burkolat anyaga | Poliamid |
Szűrő anyaga | Poliészter |
Ujjvédő anyaga | Poliamid |
Alak | Négyzetes |
Tartalmazza | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Mélység | 84.8 mm |
Mélység | 3.339 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 71.8 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.827 in |
Előlap szélessége | 84.8 mm |
Előlap szélessége | 3.339 in |
Ventilátor mérete | 80.0 mm |
Ventilátor mérete | 80.0 mm |
Szerelőfurat átmérő | 4.1 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.161 in |
Teljes vastagság | 6.0 mm |
Teljes vastagság | 0.236 in |
Teljes szélesség | 80.6 mm |
Teljes szélesség | 3.173 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz