Menü Keresés

Vállas csavar M8 10.0 50.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Essentra Part Number:

20232856

Manufacturer Part Number:

20232856

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.041,8609 Ft
100 - 249 3.639,2087 Ft
250 - 749 3.232,7217 Ft
750 + 2.830,07 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.042 Ft

1 x 4.041,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 50.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot