Menü Keresés

Vállas csavar M6 8.0 30.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Essentra Part Number:

20232757

Manufacturer Part Number:

20232757

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.891,4261 Ft
100 - 249 2.603,8174 Ft
250 - 749 2.312,3739 Ft
750 + 2.024,765 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.891 Ft

1 x 2.891,4261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot