Menü Keresés

Vállas csavar M3 4.0 12.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Essentra Part Number:

20232504

Manufacturer Part Number:

20232504

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.253,9739 Ft
100 - 249 1.127,4261 Ft
250 - 749 1.004,713 Ft
750 + 878,165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.254 Ft

1 x 1.253,9739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 12.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot