Menü Keresés

Vállas csavar M8 10.0 12.0 316 Rozsdamentes acél

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Essentra Part Number:

20232306

Manufacturer Part Number:

20232306

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.228,0087 Ft
100 - 249 2.005,5913 Ft
250 - 749 1.783,1739 Ft
750 + 1.560,757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.228 Ft

1 x 2.228,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 12.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot