10316054
OFM-T-635-19BLK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 5.374,6496 Ft |
50 + | 4.330,478 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | Poliamid |
Kábeltípus | 5,0 mm OFBLT |
Teljes magasság | 19.4 mm |
Teljes magasság | 0.764 in |
Teljes hossz | 47.7 mm |
Teljes hossz | 1.878 in |
Adapter színe | Kék |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.0 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.197 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 6.4 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.252 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz