10559888
OFM-C-7-05-19BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.453,1697 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | Poliamid |
Kábeltípus | 5,1-6,0 mm |
Teljes magasság | 19.4 mm |
Teljes magasság | 0.764 in |
Teljes hossz | 47.7 mm |
Teljes hossz | 1.878 in |
Adapter színe | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 8.5 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.335 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.8 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.425 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz