10194690
1220627
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 149 | 3.843,7354 Ft |
150 + | 3.395,889 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Befejezés | Matt szemcseszórásos |
Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
Gomb alakja | Kézi |
Rögzítés típusa | Menetes zsákfurat |
Talpátmérő | 16.0 mm |
Talpátmérő | 0.63 in |
Gombhossz | 58.0 mm |
Gombhossz | 2.283 in |
Teljes magasság | 26.5 mm |
Teljes magasság | 1.043 in |
Menethossz | 18.0 mm |
Menethossz | 0.709 in |
Menetméret | M10 |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz