10194683
1220625
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 249 | 2.915,061 Ft |
250 + | 2.560,2038 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Befejezés | Matt szemcseszórásos |
Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
Gomb alakja | Kézi |
Rögzítés típusa | Menetes zsákfurat |
Talpátmérő | 13.0 mm |
Talpátmérő | 0.512 in |
Gombhossz | 46.0 mm |
Gombhossz | 1.811 in |
Teljes magasság | 22.5 mm |
Teljes magasság | 0.886 in |
Menethossz | 15.0 mm |
Menethossz | 0.591 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz