20183172
20183172
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.687,999 Ft |
100 - 249 | 1.519,199 Ft |
250 - 749 | 1.350,40 Ft |
750 + | 1.181,60 Ft |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz