10196601
1220838
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 199 | 2.860,0916 Ft |
200 + | 2.562,6546 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 |
---|---|
Csavar hossza | 17.0 mm |
Csavar hossza | 0.669 in |
Vegső tolóerő | 21.00 N |
Vegső tolóerő | 21.00 N |
Fejátmérő | 18.0 mm |
Fejátmérő | 0.709 in |
Teljes hossz | 52.0 mm |
Teljes hossz | 2.047 in |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M10 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz