10196588
1220836
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 349 | 2.501,1683 Ft |
350 + | 2.241,0665 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Csavar hossza | 13.5 mm |
Csavar hossza | 0.531 in |
Vegső tolóerő | 24.00 N |
Vegső tolóerő | 24.00 N |
Fejátmérő | 16.0 mm |
Fejátmérő | 0.63 in |
Teljes hossz | 43.5 mm |
Teljes hossz | 1.713 in |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M8 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz