10196069
1220772
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 249 | 2.299,2807 Ft |
250 + | 2.046,3942 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 x 1.0 |
---|---|
Csavar hossza | 5.0 mm |
Csavar hossza | 0.197 in |
Vegső tolóerő | 12.0 N |
Vegső tolóerő | 12.0 N |
Fejátmérő | 21.0 mm |
Fejátmérő | 0.827 in |
Gombmagasság | 16.5 mm |
Gombmagasság | 0.65 in |
Teljes hossz | 27.5 mm |
Teljes hossz | 1.083 in |
Fogantyú zárás típusa | Non-Locking |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M8 x 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz