Menü Keresés

Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

Essentra Part Number:

10195987

Manufacturer Part Number:

1220764

99 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 59 3.129,2704 Ft
60 + 2.785,0785 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.293 Ft

10 x 3.129,2704 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16 x 1.5
Csavar hossza 10.0 mm
Vegső tolóerő 35.00 N
Fejátmérő 33.0 mm
Gombmagasság 25.5 mm
Teljes hossz 47.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M16 x 1,5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot