10628621
1220761
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 2.408,6268 Ft |
100 + | 2.143,693 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M12 x 1.5 |
---|---|
Csavar hossza | 7.0 mm |
Csavar hossza | 0.276 in |
Vegső tolóerő | 23.00 N |
Vegső tolóerő | 23.00 N |
Fejátmérő | 28.0 mm |
Fejátmérő | 1.102 in |
Gombmagasság | 23.5 mm |
Gombmagasság | 0.925 in |
Teljes hossz | 40.5 mm |
Teljes hossz | 1.594 in |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M12 x 1,5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz