10195826
1220746
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 149 | 2.276,8549 Ft |
150 + | 2.026,4191 Ft |
Menetméret | M10 |
---|---|
Csavar hossza | 6.0 mm |
Csavar hossza | 0.236 in |
Vegső tolóerő | 16.00 N |
Vegső tolóerő | 16.00 N |
Fejátmérő | 25.0 mm |
Fejátmérő | 0.984 in |
Gombmagasság | 20.0 mm |
Gombmagasság | 0.787 in |
Teljes hossz | 34.0 mm |
Teljes hossz | 1.339 in |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Non-Locking |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M10 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz