20201302
20201302
Mennyiség | Egységár |
---|
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M6 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 36.56 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz