20201227
20201227
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 48.456,313 Ft |
5 - 9 | 43.609,1478 Ft |
10 - 19 | 41.189,40 Ft |
20 + | 36.342,235 Ft |
Beállító típus | With Locknut |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M20 |
h1 | 106.0 |
h2 | 77.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 210.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 330.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz