20200701
20200701
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 23.645,2696 Ft |
5 - 9 | 21.279,2087 Ft |
10 - 19 | 20.098,0957 Ft |
20 + | 17.735,87 Ft |
Beállító típus | With Locknut |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M6 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 55.70 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 65.00 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz