20200626
20200626
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 25.405,4348 Ft |
5 - 9 | 22.866,8087 Ft |
10 - 19 | 21.593,6609 Ft |
20 + | 19.055,035 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 42.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 45.50 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 120.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz