10334010
117101411341
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 10.222,4285 Ft |
10 - 49 | 7.629,0513 Ft |
50 + | 7.628,134 Ft |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
---|---|
Teljes szélesség | 0.5 in |
Mennyiség laponként | 80 |
Teljes anyag | Poliuretán |
Alak | Négyzetes |
Szín | Fehér |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes magasság | 5.8 mm |
Teljes magasság | 0.228 in |
Talpátmérő | 12.7 mm |
Talpátmérő | 0.5 in |
Talp magassága | 3.1 mm |
Talp magassága | 0.122 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz