10000014
AKKL-2140-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 6999 | 43,1813 Ft |
7000 + | 35,843 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Talp anyaga | Poliamid 6/6 |
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nincs felszerelve |
Talp hossza | 21.6 mm |
Talp hossza | 0.85 in |
Talpszélesség | 16.5 mm |
Talpszélesség | 0.65 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 5.5 - 6.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.217 - 0.256 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 6.5 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.256 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.5 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.217 in |
Teljes magasság | 18.0 mm |
Teljes magasság | 0.709 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz