10559000
KSM5----N4--5A0
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 151,5538 Ft |
500 - 4999 | 137,7762 Ft |
5000 + | 125,2511 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Agyméret | 10.7 mm |
---|---|
Agyméret | 0.421 in |
Agy magassága | 2.0 mm |
Agy magassága | 0.079 in |
Gomb átmérője | 16.0 mm |
Gomb átmérője | 0.63 in |
Gombmagasság | 6.4 mm |
Gombmagasság | 0.252 in |
Price per piece incl VAT | 188.6994 HUF |
Menetméret | M5 |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
A betét anyaga | Alumínium |
Betét típusa | Átmenő furat |
Gomb színe | Black |
Gomb anyaga | Acetál |
A csap anyaga | Nem alkalmazható |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz