10558966
KSM3----N2--5A0
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 75,7769 Ft |
500 - 12499 | 68,8881 Ft |
12500 + | 62,6255 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Agyméret | 9.1 mm |
---|---|
Agyméret | 0.358 in |
Agy magassága | 1.5 mm |
Agy magassága | 0.059 in |
Gomb átmérője | 9.7 mm |
Gomb átmérője | 0.382 in |
Gombmagasság | 5.8 mm |
Gombmagasság | 0.228 in |
Price per piece incl VAT | 94.3497 HUF |
Menetméret | M3 |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
A betét anyaga | Alumínium |
Betét típusa | Átmenő furat |
Gomb színe | Black |
Gomb anyaga | Acetál |
A csap anyaga | Nem alkalmazható |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz